HC-Q02-I-AT-M - Inserto de contactos
1496723

Inserto de contactos, número de polos: 2+PE, tamaño: D7, contactos de potencia: 2, número de conexiones por polo: 1, Macho, Conexión por tornillo axial, 400 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, aplicación: Potencia

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Resistente a vibraciones y golpes según DIN EN 61373