HC-D 15-ESTC-R
-
Inserto de contactos
1679469
Inserto de machos HEAVYCON, serie D15, 15 polos, conexión engastada, contactos estampados
Detalles de producto
| Generalidades | Para carcasa HEAVYCON, del mod. D15 |
| Indicaciones de montaje | El uso correcto prevé el montaje en una carcasa con el índice de protección IP54 o superior |
| Los conectores deben enchufarse sólo sin carga/tensión. |
| Serie | HC-D |
| Construcción | D15 |
| Número de polos | 15 |
| Cara de enchufe | 15+PE |
| Tipo de material del contacto | estampado |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 22,7 mm |
| Altura | 34 mm |
| Longitud | 56 mm |
| Distancia entre taladros horizontal | 49,5 mm |
| Distancia entre taladros vertical | 16 mm |
| Parámetros mecánicos | |
| Diámetro de contacto | 1,6 mm |
| Tecnología de conexión | |
| Tecnología de conexión | Conexión crimpada |
| Conexión según norma | IEC / EN |
| Conexión de conductores | |
| Sección de conexión | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conexión AWG | 26 ... 16 |
| Longitud a desaislar del conductor individual | 3 mm +0,5 mm (0,14 mm² ... 0,5 mm²) |
| 3,5 mm +1 mm (0,5 mm² ... 1,5 mm²) | |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 250 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 4 kV |
| Corriente asignada | 10 A |
| Tensión de prueba | 4 kV AC |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 500 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material contacto | Aleación de cobre |
| Material superficie del contacto | Ag (alternativamente Au) |
| Material soporte de contactos | PC |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C (Incluido el calentamiento de los contactos) |
| Normas de construcción y ensayo | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 | |
| Comprobaciones | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 |
| Código de artículo | 1679469 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | AF7ABE |
| GTIN | 4017918163693 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 34,8 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 28,5 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | CZ |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121522 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
HC-CST - Elemento de codificación 1676857
-
HC-CBU - Elemento de codificación 1676860
-
HC-CB - Perno codificador 1772722
-
CK1,6-ER-1,00ST OIC AG - Contacto crimpado 1004360
-
CK1,6-ER-2,50ST OIC AG - Contacto crimpado 1004365
-
CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - Contacto crimpado 1004380
-
CK1,6-BR-2,50ST OIC AG - Contacto crimpado 1004382
-
CK1,6-ED-ST-POF - Contacto macho 1884995
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia