HC-COM- 8-ESTC - Inserto de contactos
1408481

Inserto de contactos, número de polos: 8+PE, tamaño: COM, contactos de potencia: 8, contactos de mando: 0, número de conexiones por polo: 1, Macho, Conexión crimpada, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, aplicación: Potencia, solo adecuados para carcasas de plástico

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Resistente a vibraciones y golpes según DIN EN 61373