HC-B 6-EBUZZ
-
Inserto de contactos
1647365
Inserto de hembras HEAVYCON, serie B6, 6 polos, 2 conexiones por resorte por contacto
Inserto de hembras HEAVYCON, serie B6, 6 polos, 2 conexiones por resorte por contacto
| Generalidades | Para carcasa HC-B6 |
| Indicaciones de montaje | Para carcasas h ≥72 mm. Los conectores enchufables deben accionarse sólo sin carga/tensión. |
| Serie | HC-B |
| Construcción | B6 |
| Número de polos | 6 |
| Cara de enchufe | 6+PE |
| Numeración de contacto | 1 - 6 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 34 mm |
| Altura | 37 mm |
| Longitud | 51,5 mm |
| Parámetros mecánicos | |
| Altura mínima de carcasa | 72 mm |
| Tecnología de conexión | |
| Tecnología de conexión | Conexión por resorte |
| Conexión de conductores | |
| Sección de conexión | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conexión AWG | 26 ... 14 |
| Longitud a desaislar del conductor individual | 10 mm ±1 mm |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 500 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
| Corriente asignada | 16 A |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 500 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material contacto | Aleación de cobre |
| Material superficie del contacto | Ag |
| Material soporte de contactos | PC |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C (Incluido el calentamiento de los contactos) |
| Código de artículo | 1647365 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | AF7ABC |
| GTIN | 4017918948948 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 63,5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 63,5 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | RO |
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |