El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

HC-B 16-I-CT-M - Inserto de contactos
1648270

Inserto de contactos, número de polos: 16+PE, tamaño: B16, número de conexiones por polo: 1, Macho, Conexión crimpada, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, aplicación: Potencia

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Para codificación rápida
con perfil de plástico
Resistente a vibraciones y golpes según DIN EN 61373