HC-A 10-ESTS
-
Inserto de contactos
1773051
Inserto de machos HEAVYCON, serie A10, 10 polos, conexión por tornillo
Detalles de producto
Generalidades | para carcasa HC-D15 |
Indicaciones de montaje | Los conectores deben accionarse sólo sin carga/tensión. |
Tipo de producto | Inserto de contactos polos fijos |
Serie | HC-A |
Construcción | D15 |
Número de polos | 10 |
Cara de enchufe | 10+PE |
Numeración de contacto | 1 - 10 |
Cuchilla de destornillador | 0,5 x 3,5 mm |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 23 mm |
Altura | 36 mm |
Longitud | 55,5 mm |
Distancia entre taladros horizontal | 49,5 mm |
Distancia entre taladros vertical | 16 mm |
Tecnología de conexión | |
Tecnología de conexión | Conexión por tornillo |
Conexión según norma | IEC / EN |
Conexión de conductores | |
Sección de conexión | 0,5 mm² ... 2,5 mm² (válido para conductores flexibles con puntera) |
Sección de conexión AWG | 20 ... 14 |
Par de apriete | 0,5 Nm |
Longitud a desaislar del conductor individual | 7 mm |
Tensión de dimensionamiento (III/3) | 250 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 4 kV |
Corriente asignada | 16 A |
Tensión de prueba | 4 kV AC |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 500 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material contacto | Aleación de cobre |
Material superficie del contacto | Ag |
Material soporte de contactos | PA |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C (Incluido el calentamiento de los contactos) |
Normas de construcción y ensayo | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
IEC 60352 | |
Comprobaciones | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
IEC 60352 |
Código de artículo | 1773051 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | AF7ABB |
GTIN | 4017918134419 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 61,35 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 61,34 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ECLASS-15.0 | 27440205 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia