BLUEMARK E.CARD

Rotulación eficiente de tarjetas con la innovadora impresora de inyección de tinta UV
BLUEMARK E.CARD en un banco de trabajo de la producción

Innovadora impresora de inyección de tinta UV

La rotulación inequívoca de todos los dispositivos, componentes y circuitos eléctricos en un entorno industrial plantea grandes retos a los fabricantes de armarios de control e instalaciones. Las normas estipulan reglamentos claros que deben ser aplicados por quienes participan en la fabricación de armarios de control e instalaciones para proteger a las personas y la maquinaria. La serie de normas IEC 61436, por ejemplo, especifica los requisitos de seguridad que deben cumplir las instalaciones de baja tensión.

Persona rotulando tarjetas con la impresora de inyección de tinta UV en el banco de trabajo

Además, la norma EN IEC 81346 especifica cómo debe ser un sistema normalizado de rotulación de referencia a lo largo del ciclo de vida de una instalación industrial. La rotulación inequívoca ayuda a garantizar que todos los objetos del sistema puedan identificarse en cualquier momento. Esto simplifica el funcionamiento y el mantenimiento de una instalación y acelera las revisiones. Existen numerosos requisitos específicos de la aplicación en función del ámbito de aplicación de la rotulación y de las condiciones ambientales asociadas.

La BLUEMARK E.CARD establece nuevos estándares en la rotulación industrial. Impresiona por su alta eficiencia y sus sólidas soluciones de etiquetado. Gracias al concepto de tinta modular, la impresora de inyección de tinta UV permite obtener resultados de impresión óptimos en materiales plásticos y metálicos. Esto la hace especialmente adecuada para su uso en armarios de control y fabricación de maquinaria.

Sus ventajas

  • Hasta un 40 % de ahorro de tiempo en comparación con las impresoras de inyección de tinta UV con procesamiento manual del material
  • La impresora permite procesos de marcado muy eficientes y soluciones de rotulación permanente gracias a un concepto de tinta modular
  • Resultados de impresión óptimos en materiales plásticos y metálicos gracias a la innovadora combinación de la tecnología TIJ y la tinta LED UV
  • Manejo sencillo gracias a la guía intuitiva del usuario a través de la pantalla de la impresora y al intercambio de datos en red a través de la interfaz OPC UA y el software de rotulación
  • Bajo mantenimiento gracias a la sencilla sustitución de todo el sistema de tinta con cada cartucho
Impresora de inyección de tinta UV BLUEMARK E.CARD
Innovadora y eficiente

La BLUEMARK E.CARD hace que la impresión industrial de tarjetas sea más eficiente y optimizada para aplicaciones que nunca. Encontrará información detallada sobre la impresora de inyección de tinta UV en el folleto. Convénzase de la combinación única de tinta endurecida por LED UV y tecnología de inyección de tinta térmica de bajo mantenimiento.

Ir al folleto
Persona rotulando tarjetas con la BLUEMARK E.CARD en unaestación de trabajo
Una persona retira tarjetas rotuladas de la impresora de inyección de tinta UV

Alta eficiencia

La impresora de inyección de tinta UV procesa las tarjetas mediante un sistema automatizado de transporte de tarjetas. Tras insertar una pila de material, las tarjetas se alimentan automáticamente al proceso de impresión y se apilan para su retirada tras la impresión. Los materiales no clasificados se reconocen y etiquetan según el proyecto de impresión correspondiente. La impresora de inyección de tinta UV impresiona por su diseño compacto y su gran volumen de impresión. El procesamiento automatizado del material permite ahorrar hasta un 40 % de tiempo en comparación con las impresoras con procesamiento manual del material.

Rotulación de alta calidad en tarjetas de plástico y metal

Rotulación de alta calidad

La BLUEMARK E.CARD rotula tarjetas con una innovadora combinación de tecnología de inyección térmica (TIJ) y tintas endurecidas por LED UV. La tecnología TIJ proporciona una alta resolución de impresión. Con la ayuda de la identificación automatizada del material, la impresora determina una composición de tinta adaptada al material base e imprime sobre el material utilizando parámetros de rotulación específicos. El concepto de tinta modular produce tipografías finas y nítidas. Gracias al endurecimiento intensivo de la tinta con luz UV, la rotulación no se borra y es resistente a arañazos y sustancias químicas.

Selección de tarjetas para rotular con la BLUEMARK E.CARD

Rotulación optimizada para cada aplicación

Los ámbitos de aplicación de la rotulación industrial abarcan desde armarios de control protegidos hasta máquinas e instalaciones en los que la rotulación está expuesta a influencias químicas y mecánicas. Gracias al concepto de tinta modular, la BLUEMARK E.CARD permite obtener resultados de impresión óptimos en materiales plásticos y metálicos. Sean cuales sean sus necesidades de identificación industrial, la BLUEMARK E.CARD combina una eficiencia especialmente elevada en el tratamiento de materiales UCT (policarbonato) y una rotulación muy resistente con materiales UC (poliamida) y placas metálicas.

Cartuchos de tinta para la BLUEMARK E.CARD

Poca necesidad de mantenimiento

La BLUEMARK E.CARD rotula mediante impresión térmica por chorro de tinta. Los cartuchos de tinta constan de un sistema de tinta y un cabezal de impresión. Dado que el cabezal de impresión se sustituye periódicamente con el cartucho, la impresora ofrece una alta calidad de impresión constante y un bajo mantenimiento. Los cartuchos de tinta pueden guardarse en el compartimento de almacenamiento cuando la impresora no está en uso. El almacenamiento de los cartuchos de tinta prolonga su vida útil y evita el consumo adicional de energía para los procesos de limpieza periódicos.

Una persona crea un proyecto de rotulación en el software MARKING system

Manejo sencillo

Con la BLUEMARK E.CARD y el software de rotulación MARKING system, la realización de amplios proyectos de impresión es rápida y sencilla. Puede planificar y monitorizar sus trabajos de impresión de forma eficiente a través de la interfaz de comunicación bidireccional OPC UA. La pantalla de la impresora también le proporciona toda la información necesaria sobre el estado del dispositivo y de la impresión.

Rotulación eficiente y optimizada para cada aplicación Resultados de impresión óptimos en diversos materiales para una amplia variedad de requisitos

Material UCT
Procesamiento eficiente de materiales UCT de policarbonato
Marcador metálico
Rotulación resistente de materiales metálicos mediante cargadores adecuados
Material UC
Rotulación resistente de materiales UC de poliamida
Dos personas ven tutoriales en vídeo sobre el manejo de la BLUEMARK E.CARD en una tablet

Tutoriales en vídeo Explicación paso a paso

Descubra los tutoriales en vídeo de nuestro canal de YouTube con información útil e instrucciones sobre el manejo de la impresora de inyección de tinta UV. Utilice estos tutoriales en vídeo como ayuda de inicio rápida y conozca paso a paso las diversas funciones de la BLUEMARK E.CARD.