Las luces de señalización PSD-SL son indicadores LED inteligentes para mostrar estados en diversas aplicaciones, como máquinas, AGV o robots de servicio. Las luces están disponibles en dos diseños, como punto y torre, en variantes de tres o siete colores y con varias animaciones, como luz continua, intermitente, cambio de color y parpadeante. Esto significa que se pueden definir e implementar escenas adecuadas para cada aplicación.
Luces de señalización
Nuestra amplia gama incluye luces de señalización compactas en dos diseños Y que sirven como indicadores para la señalización funcional. También ofrecemos columnas de señalización clásicas con mecánica modular y columnas de señalización configurables con IO-Link, que normalmente se utilizan en unidades de máquinas. Todas nuestras familias de productos ofrecen una señalización fiable y son muy robustas.
Contáctenos para obtener más información sobre los productos
Alta disponibilidad mediante una señalización inequívoca
Aumente la disponibilidad de sus máquinas e instalaciones. Con luces de señalización en dos diseños o columnas de señalización modulares y configurables, los estados de sus máquinas e instalaciones pueden mostrarse de forma inequívoca.
- Costes de instalación bajos mediante un diseño sin herramientas y distintas posibilidades de montaje
- La señal adecuada para cada caso gracias a la gran diversidad de señales
- Cambio rápido de la estructura de la columna de señalización gracias al diseño modular
- Amplio campo de aplicación mediante la homologación UL
Nuevos productos
El montaje se realiza como un simple montaje empotrado M22 o con un soporte metálico disponible como accesorio. Se suministra el material de montaje necesario, como tuercas de fijación M22, la chapa de protección y una junta plana. Las luces se conectan mediante una conexión M12 de cinco polos con codificación A.
El robusto diseño de los indicadores LED permite una amplia gama de aplicaciones, no solo en interiores sino también en exteriores. Así lo demuestra, por ejemplo, el rango de temperatura ambiente ampliado, de -40 a +70 °C. Las luces cumplen los índices de protección IP66, IP67, IP69 y el índice de protección IP6K9K para maquinaria de construcción. También tienen una clasificación UL de tipo 4/4X especial para uso en exteriores.
Las inteligentes luces de señalización LED PSD-SL proporcionan una señalización clara y optimizada para la aplicación. Gracias a su diseño compacto, pueden montarse cerca de la función (close-to-function) cuyo estado se desea visualizar. Esto permite una asignación inequívoca, evita malentendidos y comunica instrucciones de actuación claras.
Visión general de la gama
Visión general de los distintos diseños y funciones
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Luz de señalización pequeña
PSD-SL ... -P |
Luz de señalización grande
PSD-SL ... -T |
Luz de señalización con función táctil
PSD-SL RGB/TB-P |
Emisor de señales acústico
PSD-SL AE-P |
|
Número de colores | 3 o 7 | 3 o 7 | 6 | ninguno |
Funciones | Luz continua, cambio de color, intermitente, parpadeante | Luz continua, cambio de color, intermitente, parpadeante | Entrada táctil, luz continua, intermitente, pulsante | Señal acústica |
Diseño | Punto | Torre | Punto | Punto |
Altura (montada) | 34 mm | 108 mm | 34 mm | 24 mm |
La nueva familia de productos PSD-SC consta de variantes en dos alturas diferentes. Se suministran con 9 o 15 segmentos, con o sin elemento acústico y todas están equipadas con interfaz IO-Link. Perfectas para cualquier aplicación.
La amplia gama de modos de señalización abre numerosas posibilidades de aplicación. El modo de autoescala ofrece iluminación de toda la superficie de la luminaria y división automática de la superficie en hasta cinco niveles. El modo de semáforo permite montar una columna de señalización clásica. El modo de nivel de llenado muestra un nivel de llenado en porcentaje. En el modo individual, se pueden parametrizar todos los segmentos (9 o 15). El color de la señal se puede elegir libremente.
También disponible con elemento acústico: la ajustabilidad individual de la señalización acústica ofrece una múltiples opciones. Con diez tonos y seis tipos de sonido diferentes, se garantiza una transmisión rápida y eficaz de la información, incluso en entornos ruidosos. Esta solución se adapta perfectamente a cualquier aplicación.
La sencilla conexión a maestros IO-Link permite una integración perfecta en soluciones de software como el software de programación PLCnext Engineer de Phoenix Contact. La señalización se parametriza cómodamente a través de IO-Link y ofrece una amplia gama de opciones de adaptación para la señalización visual y acústica.
La columna de señalización configurable PSD-SC impresiona por sus extraordinarias propiedades para un funcionamiento fiable. Con un alto índice de protección IP de hasta IP69K, es ideal para entornos exigentes. Gracias a la clasificación UL de tipo 4x, también está perfectamente equipado para su uso en exteriores. Su robustez frente a las influencias mecánicas está garantizada mediante la certificación IK IK08.
Compactas y rentables con 50 mm de diámetro
Las columnas de señalización LED PSD-S 50 de coste optimizado ofrecen un diseño industrial atractivo y son ideales para máquinas compactas. Gracias al innovador concepto de cableado, puede disponer los casquetes esféricos individuales en la secuencia deseada.
- Fiables en entornos industriales adversos gracias al elevado índice de protección
- Montaje rápido con el cierre de bayoneta
Versátiles y funcionales con un diámetro de 70 mm
Los elementos de señalización visuales y acústicos se pueden combinar de forma flexible en las columnas de señalización PSD-S modulares de la forma que precise. La estructura modular permite también equipar posteriormente más elementos. La conexión mecánica y eléctrica de los elementos de la columna de señalización se realiza en cuestión de segundos con el cierre de bayoneta.
- Gran selección de elementos visuales y acústicos
- Accionamiento mediante la interfaz IO-Link
- Fiables en entornos industriales adversos gracias al elevado índice de protección
- Montaje rápido con el cierre de bayoneta