Hub Ethernet con dieciséis puertos RJ45. El Hub permite ampliar la red Ethernet de manera rápida y económica. Éste dispone de dieciséis puertos de par trenzado, que pueden utilizarse para la conexión de otros segmentos de red o equipos terminales. El FL HUB 16 TX-ZF soporta Ethernet tanto a 10 Mbits/s como a 100 Mbits/s. El Hub regenera los telegramas de datos recibidos y los envía a los puertos restantes. Para el puerto 5, el hub cuenta con un dispositivo para conmutar la asignación del puerto. Conmutando el conmutador, en el puerto 5 se intercambian las líneas de emisión y de recepción, conservando la polaridad.
FL HUB 16TX-ZF
-
Hub Ethernet
2832564
Hub Ethernet con posibilidad de montaje sobre carril con dieciséis puertos RJ45, soporta Ethernet tanto con 10 MBit/s como con 100 MBit/s
Detalles de producto
Anchura | 90 mm |
Altura | 99 mm |
Profundidad | 112 mm |
Color | verde |
Material carcasa | Plástico |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Ethernet | |
Tipo de conexión | Hembra RJ45 |
Velocidad de transmisión | 10/100 MBit/s |
Física de transmisión | Ethernet RJ45 |
Longitud de transmisión | 100 m |
LEDs de señales | Recepción de datos, estado Link |
Número de canales | 16 (puertos RJ45) |
Tipo de producto | Switch |
Construcción | Stand-Alone |
Modo operativo | Semidúplex |
Propiedades de aislamiento | |
Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Funciones de switch | |
Funcionalidad básica | Hub/repetidor, conforme a la norma IEEE 802.3 |
Indicaciones de estado y diagnóstico | LEDs: UL (tensión de lógica), COL (colisión) LED Link y LED Receive por puerto |
Funciones de seguridad | |
Funcionalidad básica | Hub/repetidor, conforme a la norma IEEE 802.3 |
Separación galvánica | 10BASE-T//100BASE-TX/alimentación |
Diagnóstico local | US Tensión de alimentación LED verde |
COL Colisiones de telegramas LED rojo | |
Estado Link LED verde | |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 3,456 W |
Trayecto de comprobación | 500 V AC 50 Hz 1 min |
Medio de transmisión | Cobre |
Alimentación | |
Tensión de alimentación (DC) | 24 V DC |
Tensión de alimentación | 18,5 V DC ... 30,5 V DC |
Conexión alimentación | A través de COMBICON, sección máx. de conductor 2,5 mm² |
Ondulación residual | 3,6 VPP (dentro del margen de tensión admisible) |
Absorción de corriente típica | típ. 144 mA (con US = 24 V DC) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 30 % ... 95 % (sin condensación) |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 95 % (sin condensación) |
Vibración (servicio) | según IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
Presión de aire (servicio) | 86 kPa ... 108 kPa (1500 m sobre el nivel del mar) |
Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m sobre el nivel del mar) |
Resistencia a gases peligrosos para el funcionamiento según DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Dióxido de azufre (SO2) 10 ± 0,3 cm3/m3, sulfuro de hidrógeno (H2S) 1 ± 0,3 cm3/m3, a 25°C, una humedad del aire de un 75% y un tiempo de actuación de cuatro días, respectivamente |
Libre de sustancias humectantes de barniz perturbadoras | Según especificación VW |
Separación galvánica | 10BASE-T//100BASE-TX/alimentación |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
Conformidad con las directivas CEM | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD, inmunidad a las descargas electrostáticas) Criterio B |
IEC 61000-4-3 (inmunidad a los campos radiados) Criterio A | |
IEC 61000-4-4 (inmunidad a los transitorios rápidos) Criterio B | |
IEC 61000-4-5 (inmunidad a las ondas de choque) Clase A | |
IEC 61000-4-6 (inmunidad conducida) Criterio A | |
IEC 61000-4-8 (inmunidad a los campos magnéticos) Criterio A | |
EN 55022 (emisión de interferencias) Criterio A | |
Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2:2005 |
Emisión de interferencias | |
Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
Funcionalidad | |
Funcionalidad básica | Hub/repetidor, conforme a la norma IEEE 802.3 |
Indicación de estado | LEDs: UL (tensión de lógica), COL (colisión) LED Link y LED Receive por puerto |
Código de artículo | 2832564 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | DNN141 |
Página del catálogo | Página 399 (C-6-2017) |
GTIN | 4017918996222 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 512,8 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 280 g |
Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
País de origen | DE |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cable patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cable patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Cable patch 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cable patch 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Cable patch 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Cable patch 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Cable patch 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Cable patch 2832629
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protecc. polvo 2832991
Sus ventajas
Puerto de cruce
10/100 MBit/s, conmutable
Densidad de puertos alta
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia