CUTFOX-LB VDE - Herramienta cortacables
1212527

Cortador de cables, para barras colectoras laminadas/cinta de láminas, también para cobre y aluminio hasta 50 mm2, comprobado según VDE 1000 V AC/1500 V DC

Detalles de producto









Sus ventajas

Corte sin rebabas ni aplastamiento
Acero especial para herramientas, para un uso duradero
Articulación de tornillo ajustable
Comprobado por VDE
Empuñaduras ergonómicas de dos componentes, para trabajar sin peligro de resbalamiento ni fatiga