CUTFOX 10 - Herramienta cortacables
1206829

Máquina para cortar cables, hilos trenzados y entubados termorretráctiles, para tensión de red de 100 ... 240 V

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

La máquina automática para cortar prepara conductores, cables y perfiles similares
Gracias al "corte cero" automático al pulsar la tecla de arranque no se requieren trabajos de ajuste
Para introducir los conductores únicamente hay que abatir la tapa frontal
La longitud y la cantidad deseadas se introducen a través de la pantalla de forma sencilla
Los rodillos de accionamiento y de guía se ajustan automáticamente al diámetro insertado