FUSE 10,3X85 20A PV
-
Fusible
3062773
Fusible, 10,3 mm x 85 mm, hasta 1500 V DC, característica gPV
Detalles de producto
Sus ventajas
Fusibles Midget 10 x 85 para la protección fiable de módulos fotovoltaicos y sus sistemas de conductos
Uso en ramales PV hasta 1500 V DC de tensión nominal
Diseñado según la norma fotovoltaica IEC 60269-6