QUINT-PS-120AC/12DC/10/F
-
Fuente de alimentación
2938167
Fuente de alimentación, conmutada en primario, entrada 120 V AC, salida 12 V DC/10 A, con filtro
Detalles de producto
Funcionamiento AC | |
Tensión de entrada | 120 V AC |
Rango de tensión de entrada | 98 V AC ... 132 V AC |
Margen de tensión de entrada AC | 98 V AC ... 132 V AC |
Extracorriente de cierre | < 24 A (a 25 °C) |
Gama de frecuencias AC | 47 Hz ... 63 Hz |
Tiempo de puenteo de fallo de red | > 20 ms |
Absorción de corriente | aprox. 1,8 A |
Fusible de entrada | 6,3 A (Lento, soldado en el interior) |
Rendimiento | > 82 % |
Tensión nominal de salida | 12 V DC ±1 % |
Rango de ajuste de la tensión de salida (Uset) | 11,5 V DC ... 18 V DC (Constante) |
Corriente nominal de salida (IN) | 10 A |
Ondulación residual | 150 mVPP |
Puntas de conexión Circuito abierto | 100 mVPP (Ancho de banda de 1,2 MHz) |
Disipación máxima de circuito abierto | < 5 W |
Disipación de carga nominal máxima | < 53 W |
Posibilidad de conexión en paralelo | sí, para instalaciones redundantes y aumento de potencia |
Entrada | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo enchufable |
Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
Sección de conductor rígido máx. | 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG mín. | 24 |
Sección de conductor AWG máx. | 14 |
Longitud de pelado | 8 mm |
Rosca de tornillo | M2,5 |
Salida | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo enchufable |
Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
Sección de conductor rígido máx. | 4 mm² |
Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
Sección de conductor flexible máx. | 4 mm² |
Sección de conductor AWG mín. | 24 |
Sección de conductor AWG máx. | 10 |
Longitud de pelado | 8 mm |
Rosca de tornillo | M2,5 |
Indicación de la tensión de servicio | LED |
Tensión de aislamiento entrada/salida | 1,8 kV (Ensayo individual) |
3 kV (ensayo de tipo) |
Tipo de producto | Fuente de alimentación |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
Propiedades de aislamiento | |
Clase de protección | I (con conexión PE) |
Anchura | 180 mm |
Altura | 115 mm |
Profundidad | 125 mm |
Indicaciones de montaje | alineable: vertical con separación = 10 cm, horizontal sin separación |
Posición de montaje | Sobre carril horizontal NS 35 según EN 60715 |
Material de la carcasa | Metal |
Ejecución de las carcasas | Chapa de acero inoxidable, cerrada |
Ejecución de los elementos laterales | ABS V0, color verde |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 70 °C (UL hasta 50 °C) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | hasta 95 % (a 25 °C, sin condensación) |
Norma - Seguridad eléctrica | EN 60950/VDE 0805-1 |
DIN EN 50178/VDE 0160 | |
UL 508C | |
CSA C22.2-14 | |
UL 1950 | |
CSA C22.2-950 | |
DIN VDE 0100-410 | |
DIN VDE 0106-101 | |
Norma - Separación segura | DIN VDE 0100-410 |
DIN VDE 0106-101 |
Código de artículo | 2938167 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | CMPP12 |
GTIN | 4017918174354 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 2.145,3 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 2.145,3 g |
Número de tarifa arancelaria | 85044083 |
País de origen | SK |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia