HS WM-S 75 DCS - Fijación
1082304

Consola de pared de 75 mm, giratoria, con 4 orificios de fijación de 6,5 mm y diámetro de alojamiento de 30 mm para soporte de carcasa, policarbonato (PC) reforzado con fibra de vidrio negra y aluminio, 306 g

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Montaje seguro de monitores y unidades de operación pequeños y grandes gracias a la capacidad de carga superior
Se pueden inclinar y girar en tres ejes para lograr la alineación óptima con el campo visual
Interfaz VESA en estándar VESA-75 y VESA-100 para el montaje sencillo en perfil mural o de aluminio
El artículo pertenece a la línea de productos DCS

Preguntas frecuentes


¿Qué herramientas se necesitan para montar el soporte de pantalla?

Para montar el DCS solo se necesita un destornillador de estrella PH0. Este puede encontrarse en la sección "Accesorios" o con el código de artículo 1212558.