Soporte de 1 elemento, luz de señalización de la serie 200
Detalles de producto
Nota sobre el uso
Nota sobre la aplicación
Solo para el uso industrial
Tipo de producto
Material de montaje
Tipo de montaje
Montaje mediante tornillos/encajado a presión
Código de artículo
1217534
Unidad de embalaje
1 Unidades
Cantidad mínima de pedido
1 Unidades
Clave de producto
DRL12Z
GTIN
4063151300326
Peso por unidad (incluido el embalaje)
3,1 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
2,3 g
Número de tarifa arancelaria
76169990
País de origen
La información sobre el país de origen se facilita con la entrega.
ECLASS
ECLASS-13.0
27110292
ECLASS-15.0
27110292
ETIM
ETIM 9.0
EC002557
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39111800
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %