EML (26,5X26,5)R SR CUS
-
Etiqueta
0824321
Etiqueta, disponible: por líneas, plata/mate, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: pegado, altura del campo de texto: 26,5 mm, anchura del campo de texto: 26,5 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Los marcadores de equipos autoadhesivos EML... son particularmente aptos para marcar distintos equipamientos en la fabricación de sistemas de control, instalaciones y armarios de control
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
Los materiales de EML ... están listados en UL
Para un diseño individual se dispone de gran número de tamaños y colores de marcador.
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EM ... de forma personalizada