Últimas búsquedas
Iniciar sesión
0
Ningún producto en la comparación
Productos
Vista general de los productos
Encuentre un distribuidor
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
Información interesante
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
IA industrial
Seguridad funcional
Seguridad industrial
Empresa
Visión general
Phoenix Contact Colombia
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
Conectores para placa de circuito impreso
CS-MSTB - Espiga codificadora
CS-MSTB
-
Espiga codificadora
1759994
Espiga codificadora
Detalles de producto
Expand all
Collapse all
Datos técnicos
Propiedades del artículo
Tipo de producto
Elemento de codificación
Familia de productos
Codificación
Número de polos
1
Paso
0 mm
Equipamiento
Partial assembly
No
Datos del material
Color (Carcasa)
rojo (RAL 3001)
Dimensiones
Paso
-
Datos comerciales
Código de artículo
1759994
Unidad de embalaje
100 Unidades
Cantidad mínima de pedido
100 Unidades
Clave de producto
AAHZBC
GTIN
4017918122355
Peso por unidad (incluido el embalaje)
0,097 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
0,08 g
Número de tarifa arancelaria
39269097
País de origen
DE
Clasificaciones
ECLASS
ECLASS-13.0
27460401
ECLASS-15.0
27460401
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
EF3.1 Cambio climático
CO2e kg
0,001 kg CO2e
Productos compatibles
Expand all
Collapse all
Buscado con frecuencia
Espadines
¿Dónde puedo comprar este artículo?
Ayuda del producto