EEM-XM377
-
Equipo de medición
1674501
Contador de energía trifásico con medición directa hasta 100 A AC, interfaz Modbus/TCP, temperatura de servicio hasta +70 °C, certificado según la directiva MID
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Tipo de producto | Contador de energía |
Familia de productos | EMpro |
Periodo de validez de la calibración | 8 Años |
Tipo de contador | Contador bidireccional (suministro y adquisición) incluida medición de 4 cuadrantes |
Propiedades de aislamiento | |
Clase de protección | II |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
Tipo de red | Monofásico (2 conductores) |
Trifásico (3 conductores) | |
trifásico (4 cables) | |
Alimentación | |
Tensión de alimentación | Suministro de circuito de medición |
Separación galvánica | |
Categoría de medición | CAT III 300 V |
Categoría de uso | UC 2 (EN 62052-31) |
Medición | |
Tensión nominal | 3x 230 V AC (400 V AC) |
Rango de tensión de entrada | 100 V AC ... 277 V AC (Fase/conductor neutro) |
173 V AC ... 480 V AC (Fase/fase) | |
Margen de corriente de entrada | 100 A AC (Medición directa) |
Consumo de potencia | 10 VA (2 W) |
Gama de frecuencias | ±2 % (Frecuencia de referencia: 50/60 Hz fN) |
Factor de potencia (cos phi) | 0,5 (inductiva) |
0,8 (capacitivo) | |
Corriente de arranque Ist | 0,04 A |
Corriente mínima Imín | 0,3 A |
Corriente límite Imáx | 100 A |
Corriente de transición Itr | 1 A |
Corriente de referencia Iref | 10 A |
Capacidad de corriente | ≤ 100 A (Conductor neutro) |
Capacidad de sobrecorriente | 30 x Imáx para 0,01 s |
Energía activa (EN 50470-3) | Clase C |
Energía activa (IEC 62053-21) | Clase 0,5 |
Energía reactiva (IEC 62053-23) | Clase 2 |
Salida de impulsos | |
LED de pulsos | 400 imp/kWh (LED metrológico) |
Conexión de medición | |
Denominación | Conexión de medición |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
rígido | 1,5 mm² ... 25 mm² |
flexible | 1,5 mm² ... 25 mm² |
AWG | 14 ... 4 (rígido/flexible) |
Longitud de pelado | 15 mm |
Par de apriete | 2,5 Nm |
Comunicación: | |
Protocolo de comunicación | Modbus/TCP |
Estándar de comunicación | Ethernet |
Tipo de conexión | RJ45 |
Rango de velocidad de transmisión | 100 MBit/s |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 72 mm |
Altura | 100 mm |
Profundidad | 71 mm |
Profundidad NS 35/7,5 | 65 mm (encajado sobre carril DIN NS 35/7,5 según EN 60715) |
Color (Parte superior de la carcasa) | gris claro (RAL 7035) |
Color (Parte inferior de la carcasa) | gris (RAL 7042) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección (Lado delantero) | IP51 (Lado delantero) |
Índice de protección (Conexiones) | IP20 (Conexiones) |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
-40 °F ... 158 °F (MID) | |
0 °C ... 55 °C (Pantalla) | |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
Altitud | ≤ 2000 m |
Humedad de aire admisible (servicio) | 0 % ... 90 % (sin condensación) |
Choques (almacenamiento/transporte) | 30gn (300 m/s2), 18 ms (IEC 60068-2-27) |
Vibración (almacenamiento/transporte) | 10 Hz … 150 Hz, 1g (EN 60068-2-6) |
CE | |
Certificado | Conformidad CE |
MID | |
Certificado | Compatible con MID |
Resistencia a interferencias | EN 62052-11 |
Resistencia a las ondas de choque | 4 kV |
Normas/especificaciones | EN 50470-1 |
EN 50470-3 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Posición de montaje | Carril horizontal |
Código de artículo | 1674501 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | CMMC11 |
GTIN | 4067923225121 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 388 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 315 g |
Número de tarifa arancelaria | 90283019 |
País de origen | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27142330 |
ECLASS-15.0 | 27142330 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002301 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia