PSR-SCP- 24DC/RSM4/4X1 - Dispositivo de conmutación de seguridad
2981538

Controlador de velocidad y de parada de 2 canales hasta SIL 3 o categoría  4, PL e según EN ISO 13849, 4 contactos NA, apto para la conexión de encoders incrementales e iniciadores, bornas de conexión por tornillo enchufables, ancho: 45 mm

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Configuración sencilla por software (PSR-RSM4)
Hasta SIL 3 según IEC 61508
Posibilidad de conectar sensores estándar