Los manguitos termorretráctiles de la familia de productos E-WMS... son adecuados para el procesamiento automatizado con el aplicador THERMOMARK E.SLEEVE. Gracias al formato sin fin del material, se pueden realizar longitudes de marcador personalizadas. Tras el proceso de impresión y aplicación, los manguitos termorretráctiles rotulados pueden, opcionalmente, retraerse mediante la aplicación manual de calor y fijarse así al cable/conductor.
E-WMS 6,4 (EX10)R YE
-
Manguito termorretráctil
1221588
Manguito termorretráctil, Rollo, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.SLEEVE, rango de diámetro de cable: 2,1 ... 6,4 mm, clase de montaje: deslizamiento, rango del diámetro del cable (procesamiento automatizado): 2,1 ... 6 mm, Número de índices individuales: 1, long. rollo: 25 m, altura del campo de texto: 10 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Rotulación permanente e imperdible de conductores individuales, conductores, cables, mangueras neumáticas y otros cuerpos cilíndricos
Alta flexibilidad, ya que se pueden realizar longitudes de marcador personalizadas en el rango de 15 mm ... 51 mm (0,59" ... 2,0)
Opcionalmente se puede retraer mediante cualquier proceso de calor manual para fijar la posición
Alta cobertura de diámetro con una relación de retracción de 3:1
Utilizado y probado en todo el mundo en la fabricación de armarios de control y maquinaria, en la industria del petróleo y gas, así como en la industria ferroviaria
Puede utilizarse en el módulo de impresión de manguitos M1650 Tube de KOMAX