EV-T2HBIE24-3ACDC-32A250A2,0M2 - Entrada de carga para vehículos
1211216

CHARX connect, AC/DC CCS Typ 2, Entrada de carga para vehículos, 250 A permanente, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, Conductores individuales, actuador de bloqueo: 24 V, 4 polos, Montaje en la pared delantera y en la trasera, M6, carcasa: negro, para cargar con corriente alterna (AC) y con corriente continua (DC), IEC 62196-3, Para los contactos DC y AC se incluye un capuchón en el volumen de suministro.

Detalles de producto







Productos compatibles


Sus ventajas

Dimensiones uniformes y compactas del espacio de construcción y de los puntos atornillados de todas las entradas de vehículo Phoenix Contact
Superficie plateada de los contactos de potencia y señales
Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
Desenclavamiento de emergencia manual del actuador de bloqueo
Sistema de sensores de temperatura integrado para supervisar la temperatura en los contactos de potencia
Bloqueo integrado durante la carga
Datos de materiales disponibles en el sistema de datos de materiales internacional de la industria automovilística o IMDS por sus siglas en alemán