FL MGUARD DELTA TX/TX VPN
-
Router
2700968
Punto común de mantenimiento remoto, 10/100 MBit/s, NAT, VPN, cortafuegos Advanced, equipo de mesa, ampliación de funciones con licencias
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Anchura | 130 mm |
Altura | 50 mm |
Profundidad | 114 mm |
Nota sobre el uso | |
Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
Color | plata |
Material carcasa | Metal |
Ethernet | |
Tipo de conexión | RJ45 |
Velocidad de transmisión | 10/100 MBit/s |
Física de transmisión | Ethernet en RJ45-par trenzado |
Longitud de transmisión | 100 m (por segmento) |
LEDs de señales | Tensión de alimentación, transmisión de datos, error, Link, Activity |
Número de canales | 2 (puertos RJ45) |
Funcionalidad | |
Funcionalidad básica | Enrutador con cortafuegos inteligente y VPN para 10 túneles (opc. hasta 250 con licencia adicional), CIFS Integrity Monitoring (opc.), carcasa de metal, ranura para tarjeta de memoria SD |
Requisitos del sistema | |
Browser sostenidos | Soporte HTTPS requerido |
Tipo de producto | Router de seguridad sin montaje sobre carril DIN |
Propiedades de aislamiento | |
Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Diagnóstico local | LED verde |
Un LED por cada puerto Link activo LED verde | |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 2,99 W |
Alimentación | |
Tensión de alimentación (AC) | 230 V AC |
Tensión de alimentación | 90 V AC ... 264 V AC ((50/60 Hz)) |
Absorción de corriente máxima | 40 mA |
Absorción de corriente típica | 13 mA |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | 5 °C ... 40 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2:2005 |
Emisión de interferencias | |
Normas/especificaciones | EN 55022 / clase B |
Indicación de estado | LED: P1, P2, Fault, State, Error, LAN, WAN |
Código de artículo | 2700968 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | DNN333 |
GTIN | 4055626292786 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 954,7 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 725 g |
Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | f16aead7-167e-4e07-8e26-5fe21f413b2d |
Productos compatibles
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cable patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cable patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Cable patch 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cable patch 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Cable patch 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Cable patch 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Cable patch 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Cable patch 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Cable patch 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Cable patch 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Cable patch 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protecc. polvo 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Conector enchufable RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Conector enchufable RJ45 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Herramienta de confeccionado 2744869
-
FL MGUARD LIC FW MNT 2030 - Licencia 1493074
-
FL MGUARD LIC CIM - Licencia 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-250 GROUP - Licencia 2700192
-
FL MGUARD LIC VPN-250 - Licencia 2700193
-
FL MGUARD LIC VPN-10 - Licencia 2700194
-
FL MGUARD DM UNLIMITED - Software 2981974
-
SD FLASH 2GB - Memoria de programa y configuración 2988162
Sus ventajas
Herramienta central de gestión
La más alta seguridad
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia