FL MGUARD 4102 PCI
-
Router
1441187
Security-Router serie, 2 puertos RJ45 10/100/1000 MBit/s, índice de protección: IP00, Temperatura ambiente (servicio): -20 °C ... 70 °C, NAT, VPN, Producto certificado según IEC 62443-4-2, Cortafuegos Stateful Inspection configurable con compendio de funciones completo
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Herramienta central de gestión
La más alta seguridad
Máximo rendimiento
Integración de seguridad IT y OT
Tecnología de seguridad mGuard