CRIMPFOX-C DMCC 7/DIE - Engastador
1235256

Engastadora, para conectores apantallados de la serie DMCC 0.5 con cable de datos conectado
para distintos diámetros hasta 7 mm

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Las engastadoras se pueden combinar para distintos diámetros de 5 mm ... 7 mm