CRIMPFOX-C DMCC 5/DIE - Engastador
1235257

Engastadora, para conectores apantallados de la serie DMCC 0.5 con cable de datos conectado
para distintos diámetros a partir de 5 mm

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Las engastadoras se pueden combinar para distintos diámetros de 5 mm ... 7 mm