VAL-SEC-T2-380DC-P
-
Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2
2907880
Conector de repuesto para dispositivo de protección contra sobretensiones de la línea de productos VALVETRAB SEC para fuentes de corriente DC.
Detalles de producto
| Tipo de producto | Conector de repuesto |
| Familia de productos | SEC Family |
| Clase de ensayo IEC | II |
| T2 | |
| Tipo EN | T2 |
| Sistema de alimentación de corriente IEC | DC |
| Construcción | Macho |
| Número de polos | 1 |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | óptico |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión nominal UN | 350 V DC ... 400 V DC |
| Tipo de conexión | enchufable |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 11,7 mm |
| Altura | 46,4 mm |
| Profundidad | 59,4 mm |
| Unidad de división | 0,6 UD |
| Color | gris claro (RAL 7035) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
| Valor CTI del material | 600 |
| Material aislante | PA6.6-FR 20% GF |
| PBT-FR | |
| Grupo de materiales | I |
| Material carcasa | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT-FR |
| Pistas de protección | (DC+) - (DC-) |
| (DC+/DC-) - PE | |
| Dirección de actuación | (DC+/DC-) - PE |
| Tensión nominal UN | 350 V DC ... 400 V DC |
| Tensión constante máxima UC | 450 V DC |
| Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 350 µA DC |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 20 kA |
| Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs | 40 kA |
| Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, carga | 0,5 As |
| Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, energía específica | 0,25 kJ/Ω |
| Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, corriente de pico Iimp | 1 kA |
| Resistencia al cortocircuito ISCCR | 0,1 kA (sin fusible previo) |
| 6 kA (en caso de fusible previo 20 A gG / B) | |
| Nivel de protección Up | ≤ 1,5 kV |
| Tensión residual Ures | ≤ 1,5 kV (en In) |
| ≤ 1,3 kV (con 10 kA) | |
| ≤ 1,2 kV (con 5 kA) | |
| ≤ 1,1 kV (con 4 kA) | |
| ≤ 1 kV (para 2 kA) | |
| Comportamiento TOV en UT | 551 V DC (5 s / modo estacionario) |
| Tiempo de reacción tA | ≤ 25 ns |
| Fusible general máximo en caso de cableado continuo V (mismo nivel) | 20 A (gG/B para ISCCR > 200 A) |
| 10 A (gG/B para ISCCR > 100 A) | |
| Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel) | 20 A (gG/B para ISCCR > 200 A) |
| 10 A (gG/B para ISCCR > 100 A) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitud | ≤ 6000 m (s. n. m.) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
| Choques (en servicio) | 30g (Semisinusoide / 11ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibración (en servicio) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Especificaciones UL | |
| Tensión constante máxima MCOV | 450 V DC |
| Corriente transitoria nominal In | 20 kA |
| Pistas de protección | (DC+) - G |
| (DC-) - G | |
| Tensión nominal | 400 V DC |
| Sistema de distribución de energía | DC |
| Tensión de limitación medida MLV | 1640 V |
| Tipo SPD | 4CA |
| Normas/disposiciones | IEC 61643-11 |
| Observación | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| Normas/disposiciones | EN 61643-11 |
| Observación | 2012 |
| Tipo de montaje | en elemento de base |
| Código de artículo | 2907880 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de producto | CL1353 |
| GTIN | 4055626245058 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 61,6 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 61,6 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85363090 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia