K-8E-OE/10,0-H00/M23M9-C5-S
-
Enchufe de cable recubierto de plástico
1070480
Enchufe de cable recubierto de plástico, serie: KSH, M23-Hembra, recto recubierto por extrusión de plástico, número de polos: 4+4+4+PE, tipo de bloqueo: SPEEDCON, longitud de cable: 10 m, apantallado: sí, color envoltura exterior: naranja RAL 2003, Producto alternativo según RoHS II sin excepción 6c (Pb < 0,1 %) código de art.: 1238261
Detalles de producto
Observación referente al funcionamiento | Observar la curva derating. |
Indicación de seguridad | |
Indicaciones de seguridad | ADVERTENCIA: los conectores no se deben enchufar ni desenchufar bajo carga. La inobservancia y el empleo inadecuado pueden provocar daños materiales y lesiones personales. |
• ADVERTENCIA: ponga en servicio solo productos en perfecto estado. Se debe comprobar periódicamente la presencia de daños en los productos. Retire inmediatamente los productos defectuosos. Sustituya los productos dañados. No es posible repararlos. | |
• ADVERTENCIA: solo el personal cualificado especializado en electrotecnia puede instalar y utilizar el producto, siempre teniendo en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad. El personal especializado debe estar familiarizado con los fundamentos de la electrotecnia. Debe ser capaz de identificar y evitar peligros. El símbolo correspondiente del embalaje indica que para la instalación y el funcionamiento se precisa personal especializado en electrotecnia. | |
• Los productos son aptos para los ámbitos de aplicación de la construcción de equipos eléctricos, sistemas de control e instalaciones. | |
• En caso de empleo de los conectores en exteriores, se deben proteger especialmente frente a las influencias del entorno. | |
• Los productos confeccionados no se pueden manipular ni abrir de forma no autorizada. | |
• Emplee solo conectores de acoplamiento que cumplan los datos técnicos de las normas indicadas (p. ej. las indicadas en los accesorios del producto de la página web en phoenixcontact.com/products). | |
• El usuario será responsable del empleo del producto directamente junto con productos de otros fabricantes. | |
• Con tensiones de servicio > 50 V AC, las carcasas de conectores conductoras eléctricamente deben conectarse a tierra | |
• Compruebe que la tierra funcional o de protección esté correctamente conectada. | |
• Al agrupar varios circuitos eléctricos en un cable y/o en un conector se aplican las normas VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 y DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Utilice únicamente la herramienta que recomienda Phoenix Contact | |
• Deben tenerse en cuenta las instrucciones de montaje/documentación de Design In del área de descargas de la web del producto en phoenixcontact.com/products. | |
• Utilice los conectores solo completamente enchufados y bloqueados. | |
• Al tender el cable, compruebe que la carga de tracción aplicada a los conectores no supere los límites determinados en las normas. | |
• Respete el radio de flexión mínimo del cable. Disponga el cable sin forzarlo. | |
• El conector se calienta durante un funcionamiento normal. En función de las condiciones ambientales, podría calentarse además la superficie del conector. En este caso, el usuario será el encargado de colocar las indicaciones de advertencia (p. ej. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Tipo de producto | Cable de señal y alimentación |
Datos del conector enchufable | |
Construcción | recto recubierto por extrusión de plástico |
Material carcasa | PUR |
Tipo de rosca | M23 |
Tipo de bloqueo | SPEEDCON |
Índice de protección | IP67, en estado bloqueado |
IP68, en estado bloqueado | |
Nº de polos | 4+4+4+PE |
Sentido de giro | Estándar |
Tipo de conmutación del contacto | Hembra |
Ciclos de enchufe | 100 |
Corriente máxima | 30 A |
Tensión | 630 V AC |
Categoría de sobretensiones | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
Datos del cable | |
Tipo de cable | HDSLC11Y-J |
Velocidad de transmisión | CAT5 |
Velocidad de transmisión | 100 MBit/s (Interfaz de datos) |
Apantallado | sí |
Construcción de cable | (5x 2,5 + 2x (2x 0,5) + (4x 0,34)C) C |
Diámetro exterior del cable | 15,50 mm ±0,5 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Material Aislamiento de conductor | TPE |
Envoltura exterior, color | naranja RAL 2003 |
Conductor individual, color | negro 1, negro 2, negro 3, negro 4, amarillo/verde Conductores de potencia + PE |
marrón, violeta, negro 5, verde Conductores de señales | |
azul, amarillo, blanco, naranja Conductores de datos | |
Tensión nominal Cable | 1000 V (Señal de 300 V) |
Tensión de prueba | 4 kV (Señal de 1,5 kV) |
Corriente asignada | 26 A (Potencia, según DIN VDE 0298-4 tab. 11/5, a 15 °C) |
8 A (Señal, según DIN VDE 0298-4 tab. 11/5) | |
3,6 A (Datos, según DIN VDE 0298-4 tab. 11/5) | |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 73 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 148 mm |
Ciclos de flexión máx. | 1000000 |
Trayecto de avance | 6 m |
Aceleración | 30 m/s² |
Temperatura ambiente (servicio) con disposición fija | -40 °C ... 80 °C (Disposición fija) |
Temperatura ambiente (servicio) con disposición móvil | -20 °C ... 80 °C (Disposición móvil) |
UL AWM Style | 20234 / 10492 (80 °C/1000 V) |
Características especiales | apto para cadenas portacables |
Resistencia a las llamas | IEC 60332-1-2 |
Ausencia de halógenos | según EN 50267-2-1 |
Resistencia al aceite | EN 60811-2-1 |
Longitud del cable | 10 m |
Código de artículo | 1070480 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
Clave de producto | ABRDGD |
GTIN | 4055626750415 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 3.680 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 3.797,565 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(b), 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 0566432a-612f-4816-bdaa-fc23efea054d |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia