HV M10/2 NFF - Conectores de corriente de alta intensidad
1055646

Conectores de corriente de alta intensidad, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 269 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por espárrago, Sección de dimensionamiento: 120 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Bloqueo por tornillo, nuez HFR
Arandela cónica CS