TTC-6-FMTX-PT - Emisor del módulo de indicación remota
1193565

Módulo emisor, para la supervisión óptica y la señal remota flotante de dispositivos de protección contra sobretensiones contiguos de la familia de productos TERMITRAB complete o CLIXTRAB. Apto para perfil de carril con conexión directa o indirecta a tierra.


Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Ahorro de espacio y costes gracias a la anchura total estrecha de solo 6 mm
Control remoto conjunto de hasta 50 módulos de protección mediante supervisión óptica
Fácil selección para cada requisito en el área de tecnología de medición, control y regulación gracias a la gama completa con propiedades de producto a la medida