Con un esclavo WIN puede transmitirse inalámbricamente el estado de una columna de señalización PSD a un maestro WIN conectado a un PC por cable USB, de forma que pueda mostrarse y evaluarse en el software WIN y registrarse en una base de datos.
PSD-S WIN SL
-
Elementos de radio
2700681
Esclavo para el montaje o la ampliación del sistema de radio de torres de señales WIN, 24 V CA/CC, negro
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Repetidor para aumentar el alcance integrado en todos los elementos de radio
Ampliación de torres de señales existentes sin cableado adicional
Operable paralelamente a otras aplicaciones de radio
Registro simultáneo de hasta 50 elementos de radio
Posibilidad de aviso de fallo por correo electrónico
Alcance de un elemento de radio en espacio despejado hasta 300 m