UM-BASIC/PRO108 CL A/U73N-R GY - Elemento lateral
1537867

Elemento lateral (derecha) con pie de montaje para carril para perfiles UM-BASIC con un ancho de 108 mm para placa de circuito impreso

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Protección óptima de la electrónica al cubrir toda la longitud del perfil
Mayor superficie útil en la placa de circuito impreso, ya que se eliminan las superficies de sellado
Reducido número de piezas que simplifica la manipulación y reduce los costes de montaje
Instalación rápida y sin herramientas que ahorra tiempo y aumenta la productividad
Protección contra contactos accidentales que evita influencias mecánicas en la electrónica