UM-BASIC/PRO 122 FOOT KMGY
-
Elemento de pie
2202024
Cajas de perfil extruido, Montaje sobre carril DIN, para carril DIN destinado al montaje debajo de UM-BASIC PROFILE (ancho: 122 mm), Elemento de pie
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Diferentes perfiles de base con tres placas de circuito impreso cada uno
Cubiertas de módulos de diferentes geometrías que se pueden colocar a voluntad
Compatibilidad con muchas tecnologías de conexión estándar
Montaje sencillo de los equipos mediante el principio del montaje por presión (inserción de las partes laterales sin herramientas)
Elevada flexibilidad mediante tapas de libre posicionamiento