ELR W3/ 9-400 S
-
Electrónica de potencia
2963569
Relé de carga electrónico reversible, con arrancador suave integrado, corriente de carga de 3 x 8 A
Detalles de producto
Tipo de producto | Contactor semiconductor |
Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
Número de fases | 3 |
Tipo de red | 3 fásicos |
Tensión de prueba (Entrada/salida) | 2,5 kV (50 Hz, 60 s) |
Control | |
Denominación Entrada | Entrada de mando derecha/izquierda |
Tensión nominal de alimentación | 24 V DC |
Margen de tensión de alimentación referido a UVN | 0,8 ... 1,2 |
Tensión nominal de entrada UN | 24 V DC |
Margen de tensión de entrada referido a UN | 0,8 ... 1,2 |
0,8 ... 1,2 | |
Corriente de reposo | 85 mA |
Corriente de entrada típica a UN | 5 mA |
Tensión de accionamiento de dimensionamiento UC | 24 V DC |
Rango de tensión de accionamiento | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Margen de tensión referente a UC | 0,8 ... 1,2 |
0,8 ... 1,2 | |
Corriente de accionamiento de dimensionamiento IC | 5 mA |
Retardo de conexión máx. | < 35 ms |
Retardo de desconexión máx. | < 25 ms |
Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad; Diodo contra inversión de polaridad en serie |
Prot. contra sobretensiones | |
Indicación de la tensión de servicio | LED verde |
Indicación de errores | LED rojo |
Indicación de estado | LED (amarillo) |
Frecuencia de conmutación | < 2,5 Hz (con cos φ= 0,5) |
Salida AC | |
Tensión asignada de funcionamiento Ue | 400 V AC |
Rango de tensión de servicio | 110 V AC ... 433 V AC |
Tensión de conmutación máxima | 440 V AC (L1/T1) |
440 V AC (L2/T2) | |
440 V AC (L3/T3) | |
Tensión inversa de punta | 1000 V |
Frecuencia de red | 50 Hz |
60 Hz | |
Corriente de carga constante | 8 A (ver curva derating) |
Rango de corriente de carga | 150 mA ... 8 A (a 20 °C Tu, ver Derating) |
Corriente de fuga | 5 mA (IL1, en estado desconectado) |
3 mA (IL2, en estado desconectado) | |
3 mA (IL3, en estado desconectado) | |
Tensión residual | típ. 1,5 V (Con IL) |
Corriente transitoria | 230 A (tp = 10 ms, a 25 °C) |
Integral de carga límite | 265 A2s |
Circuito de protección | Módulo RC; Módulo RC |
Prot. contra sobretensiones | |
Limitación de sobretensiones | > 690 V |
Circuito de mando | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 8 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 10 |
Circuito de carga | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 8 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 10 |
Indicación de estado | LED (amarillo) |
Indicación de la tensión de servicio | LED verde |
Indicación de errores | LED rojo |
Anchura | 62,5 mm |
Altura | 84,1 mm |
Profundidad | 120 mm |
Color | verde (RAL 6021) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
Normas/especificaciones | DIN EN 50178 |
Normas / especificaciones | |
Normas/especificaciones | EN 61000-6-2 |
EN 61000-6-4 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | alineable con separación > 20 mm |
Posición para el montaje | vertical (carril horizontal) |
Código de artículo | 2963569 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | DK7222 |
Página del catálogo | Página 44 (C-5-2019) |
GTIN | 4017918922498 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 789,5 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 663,72 g |
Número de tarifa arancelaria | 85364900 |
País de origen | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122333 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Sus ventajas
Parametrización con pantalla y teclado, directamente en el aparato
Posibilidad de control local del accionamiento con teclado
Tiempo de arranque
T inic. arranque
Par de apriete
T de parada
Par de parada
Par de frenado
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia