El artículo RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA es un divisor cuádruple para señales de antena (divisor de antena). Cada una de las cuatro derivaciones tiene una atenuación de 6 dB. Este artículo incluye otros accesorios: un adaptador de N (macho) a SMA (hembra) y dos resistencias terminales de 50 Ω que deben enroscarse en las derivaciones no utilizadas del divisor.
RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA
-
Divisor de antena
2867856
Divisor cuádruple para señales de antena (divisor de antena), conexión SMA (hembra) en los 4 extremos superiores y SMA (macho) en el extremo inferior
Detalles de producto
Sus ventajas
Para conectar varios receptores a una antena
Para conectar varias antenas a un emisor