QPD T 4PE 3X6-11 BK - Distribuidor T
1405401

Distribuidor T, tipo de conexión: Conexión IDC, número de polos: 4+PE, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, negro, con tres tuercas QUICKON, codificación: Perfil codificador, diámetro exterior del cable: 6 mm ... 11 mm

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Innovadora y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta el 80 % en la conexión in situ
Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP68/IP69K y IK07 para un amplio campo de aplicación
Conexión segura mediante codificación mecánica contra introducción incorrecta y protección contra el contacto según DIN EN 0105
Flexible y compacto - gracias a la unión interna de las conexiones, pueden utilizarse el repartidor H y el repartidor T para la ramificación de cables principales o como distribuidor estrella