IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-65875UL listado
ID de homologación: E468743Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 12 A | - 14 |
cUL Listed
ID de homologación: E468743Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 12 A | - 14 |
VDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40029149Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Solo conductores flexibles | 400 V | 20 A | 1,5 - 2,5 | |
Solo conductores rígidos | 690 V | 20 A | 1,5 - 2,5 |