El dispositivo de conmutación de seguridad configurable localmente sirve para la supervisión del estado de parada o de la velocidad de las partes móviles en instalaciones y máquinas. Para supervisar el movimiento, el dispositivo de conmutación de seguridad evalúa las señales de detectores de proximidad.
PSR-MM20-2NO-1DO-24DC-SP
-
Dispositivo de conmutación de seguridad
2702375
Dispositivo de conmutación de seguridad para control de velocidad o de parada hasta SIL 3, categoría 4, PL e, adecuado para conectar dos detectores de proximidad, borna push-in enchufable, anchura: 17,5 mm
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Tipo de producto | Equipo de conmutación de seguridad |
Aplicación | Controlador de parada |
Controlador de velocidad | |
Activación | 2 canales |
Tipo de relé | Relé electromecánico con contactos de conducción forzada según IEC/EN 61810-3 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensiones | III |
Grado de polución | 2 |
Tiempos | |
Tiempo de reacción típico | Véase el capítulo "Tiempo de reacción máximo". |
Tiempo de reacción | Véase el capítulo "Tiempo de reacción máximo". |
Tiempo típico de apertura | 25 ms (En caso de solicitud a través de A1; no es admisible una desconexión aplicativa a través A1/A2) |
Tiempo de rearranque | 2,5 s (Tiempo de arranque) |
Duración del pulso de arranque | min. 200 ms (Arranque manual) |
máx. 10 s (Arranque manual) |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 4 W (UB = 30 V, IL = 6 A) |
Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento / aislamiento | Véase la hoja de características, capítulo "Coordinación de aislamientos". |
Alimentación | |
Denominación | A1/A2 |
Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 24 V DC -20 % / +25 % |
Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | típ. 70 mA |
Consumo de potencia en US | típ. 1,7 W |
Corriente de entrada | < 6 A (Δt = 1 ms con Us) |
Tiempo de filtro | 1 ms (con caídas de tensión) |
Circuito de protección | Protección contra inversión de polaridad de serie; Diodo supresor |
Protección por fusible | 1 A (lento, requerido externamente) |
Digital: Circuito de arranque (S34) | |
Descripción de la entrada | No orientado a la seguridad, absorción de corriente |
IEC 61131-2 tipo 3 | |
Número de entradas | 1 |
Margen de tensión de entrada Señal "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
Margen de tensión de entrada Señal "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
Rango de corriente de entrada Señal "0" | 0 mA ... 1,5 mA |
Resistencia total de la línea máx. admisible | 150 Ω |
Circuito de protección | Diodo supresor |
Absorción de corriente | típ. 3 mA (con US) |
Medición | |
Denominación Entrada | Entradas de detectores de proximidad |
IN1, IN2 | |
Descripción de la entrada | Orientado a la seguridad, absorción/impulsión de corriente |
Número de entradas | 2 |
Margen de tensión de entrada Señal "0" | Circuito eléctrico abierto |
Margen de tensión de entrada Señal "1" | 15 V ... 30 V (Consumidor de corriente) |
0 V ... 2 V (Fuente de corriente) | |
Rango de corriente de entrada Señal "0" | Circuito eléctrico abierto |
Precisión | ± 2 % (con relación al valor límite parametrizado) |
Frecuencia límite | máx. 4 kHz (Duración mínima de impulsos: 45 µs) |
min. 0,1 Hz (Duración mínima de impulsos: 45 µs) | |
Ciclo de trabajo | 5 % ... 95 % (Funcionamiento Push-Pull, tener en cuenta la duración de pulso mínima) |
55 % ... 95 % (Funcionamiento PNP, tener en cuenta la duración de pulso mínima) | |
Histeresis | 20 % |
Anchura de pulso | 45 µs (Duración mínima de pulso) |
Resistencia total de la línea máx. admisible | 150 Ω |
Circuito de protección | Diodo supresor |
Absorción de corriente | 5 mA (Consumidor de corriente) |
-7 mA (Fuente de corriente) |
Relé: Circuitos de disparo (13/14, 23/24) | |
Descripción de la salida | Cada uno de ellos con 1 contacto NA, orientado a la seguridad, flotante |
Número de salidas | 2 |
Tipo de conmutación del contacto | 2 circuitos de disparo |
Material del contacto | AgSnO2 |
Tensión de conmutación | min. 12 V AC/DC |
máx. 250 V AC/DC | |
Potencia mín. de conmutación | min. 36 mW |
Corriente de entrada | min. 3 mA |
máx. 6 A | |
Corriente continua límite | 6 A |
Cuadr. Corriente suma | 72 A2 (observar derating) |
Frecuencia de conmutación | 0,1 Hz |
Vida útil mecánica | 10x 106 operaciones |
Fusible de salida | 6 A gL/gG |
Notificar: Salida de señal digital (MO) | |
Descripción de la salida | sin orientación a la seguridad |
PNP | |
Número de salidas | 1 |
Tensión | aprox. 22 V DC (Us - 2 V) |
Corriente | máx. 100 mA |
Corriente de conexión máxima | 500 mA (Δt = 10 ms con Us) |
Carga óhmica | min. 240 Ω |
Frecuencia de conmutación | 0,1 Hz (Carga óhmica) |
Circuito de protección | Diodo supresor |
Protección contra cortocircuito | sí |
Conmutación de descarga | no |
Notificar: Salida de señal analógica (AO+, AO-) | |
Descripción de la salida | sin orientación a la seguridad |
analógico | |
Requisitos para los cables de conexión: 2 conductores, apantallados, trenzados por pares | |
Número de salidas | 1 |
Gama de tensión de salida | 0 V ... 10,5 V ±100 mV (La tolerancia puede ser mayor bajo la influencia de la compatibilidad electromagnética.) |
Carga/Carga de salida Salida de tensión | ≥ 2 kΩ |
Circuito de protección | Diodo supresor |
Protección contra cortocircuito | sí |
Tiempo de subida de señal | 1 ms (RL = 2 kΩ, salto de 0 V a 10,5 V) |
Tiempo de intervalo de regulación | 10 ms |
Tiempo de regulación | máx. 200 ms (Para una precisión de ±500 mV) |
máx. 400 ms (Para una precisión de ±100 mV) | |
Resistencia total de la línea máx. admisible | 6 Ω |
Tecnología de conexión | |
enchufable | sí |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (sólo en combinación con CRIMPFOX 6) |
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (sólo en combinación con CRIMPFOX 6) |
Sección de cable AWG | 24 ... 16 |
Longitud de pelado | 8 mm |
Indicación de estado | 6 LED (verde, rojo) |
Indicación de la tensión de servicio | 1 LED (verde, rojo) |
Anchura | 17,5 mm |
Altura | 116,6 mm |
Profundidad | 114,5 mm |
Color (Carcasa) | amarillo (RAL 1018) |
Material carcasa | PA |
Datos técnicos de seguridad | |
Categoría de parada | 0 |
Datos técnicos de seguridad: EN ISO 13849 | |
Categoría | 4 |
Performance Level (PL) | e (4 A DC13, 1095 ciclos de conmutación/año o 2 A DC13, 2 A AC15, 8760 ciclos de conmutación/año) |
Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - alta demanda | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Datos técnicos de seguridad: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Grado de protección mínimo del lugar de montaje | IP54 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C (observar derating) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Altura de fijación | ≤ 2000 m (a través de NN) |
Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
Choque | 15g |
Vibración (servicio) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Certificado | Conformidad CE |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | ver curva Derating |
Posición de montaje | vertical u horizontal |
Código de artículo | 2702375 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | DNA241 |
GTIN | 4055626138169 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 160,7 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 135,46 g |
Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371811 |
ECLASS-15.0 | 27371811 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001448 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122331 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 79-94-7) |
Productos compatibles
Sus ventajas
Hasta cat. 4/PL e según EN ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061, SIL 3 según IEC 61508
Compatible con diferentes sensores de movimiento
Configurable localmente
Umbral de conmutación ajustable individualmente en el rango de 0,5 Hz ... 315 Hz
Ancho reducido de la carcasa de solo 17,5 mm
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia