VAL-MS 1000DC/2+V-FM - Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 2
2920502

Dispositivo de protección contra sobretensiones para sistemas aislados y puestos a tierra de tensión continua de 1000 V DC y 2 polos, para montaje sobre carril DIN, elemento de base de 3 polos (L+, L-, tierra) con contacto de indicación remota, tres varistores enchufables con monitorización de temperatura, mensaje de estado en cada conector.

Detalles de producto







Productos compatibles