VAL-SPP-T2-275-3+1-UT/32 - Descargador de sobretensiones modelo 2
1791818

Descargador de sobretensiones enchufable según el tipo 2/clase II, para redes de alimentación de corriente trifásicas con N y PE separados (sistema de 5 conductores: L1, L2, L3, N, PE).

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Instalación sencilla y segura gracias a innovadoras características de manejo y seguridad
Protección fiable de la instalación gracias a su potencia y resistencia máximas
Puede utilizarse en numerosas aplicaciones gracias a su diseño optimizado y a la amplia gama
Planificación sencilla gracias a los completos selectores y datos digitales