VAL-MS 320/3+1
-
Descargador de sobretensiones modelo 2
2859178
Dispositivo de protección contra sobretensiones de 4 canales (en conmutación 3+1), para montaje sobre NS 35/7,5, tensión de 230 V AC
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Calidad probada millones de veces en todo tipo de aplicaciones
Rápida instalación con puentes gracias a la anchura usual en la industria de 1 unidad de división
Comprobación sencilla y medición del aislamiento gracias a los módulos de protección enchufables
Gran campo de aplicación mediante múltiples tensiones nominales
La alta modularidad ofrece soluciones personalizadas para cualquier aplicación