VAL-MS 230/3+1-PT
-
Descargador de sobretensiones modelo 2
1248961
Dispositivo de protección contra sobretensiones formado por un elemento de base con tecnología de conexión push-in y protecciones enchufables, para montaje en NS 35/7,5, tensión nominal: 230 V AC, conmutación 3+1
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Tecnología de conexión push-in para una instalación sencilla y una tecnología de conexión uniforme en todo el armario de control
Ahorro de tiempo durante el cableado mediante la comprobación no necesaria del par de conexión recomendado
Ahorro de material de instalación adicional gracias al cableado de paso