VAL-MS 230/2+0
-
Descargador de sobretensiones modelo 2
2800103
Descargador de sobretensiones de 2 polos para montaje sobre carril para circuito 2+0, con control térmico / dinámico, indicación óptica de defecto,
tensión asignada del descargador: 275 V AC.
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Calidad probada millones de veces en todo tipo de aplicaciones
Rápida instalación con puentes gracias a la anchura usual en la industria de 1 unidad de división
Comprobación sencilla y medición del aislamiento gracias a los módulos de protección enchufables
Gran campo de aplicación mediante múltiples tensiones nominales
La alta modularidad ofrece soluciones personalizadas para cualquier aplicación