VAL-CP-RCD-3S/40/0.3/SEL
-
Descargador de sobretensiones modelo 2
2808001
Combinación de descargador tipo 2 enchufable e interruptor diferencial selectivo
(Interruptor RCD) para redes trifásicas de alimentación de corriente (sistema de 5 conductores:L1, L2, L3, N, PE).
Detalles de producto
| Clase de ensayo IEC | II |
| T2 | |
| Tipo EN | T2 |
| Sistema de alimentación de corriente IEC | TN-S |
| TT | |
| Construcción | Módulo para carril de dos piezas enchufable |
| Número de polos | 4 |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | óptico |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensión nominal UN | 240 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) |
| 415 V AC (L-L) | |
| Interruptor diferencial | |
| Corriente diferencial nominal IΔn | 300 mA |
| Poder de cierre y de corte nominal Im | 1,50 kA |
| Poder de cierre y de corte diferencial nominal IΔm | 2,50 kA |
| Resistencia a tensiones transitorias Uimp | 6 kV (1,2/50 µs) |
| Corriente de cortocircuito de medición condicionada Inc | 10 kA |
| Tiempo de disparo con IΔn | ≤ 300 ms |
| Tiempo de disparo con 5xIΔn | ≤ 40 ms |
| Periodicidades de cambio de estado máximas | 20000 |
| Categoría de uso | AC 23A |
| Tensión de aislamiento Ui | 440 V |
| Conexión Circuito de protección | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Par de apriete | 3,5 Nm |
| Longitud de pelado | 15 mm |
| Sección de conductor flexible | 4 mm² ... 25 mm² |
| Sección de conductor rígido | 4 mm² ... 25 mm² |
| Sección de conductor AWG | 12 ... 4 |
| Conexión PE | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M5 |
| Par de apriete | 4,5 Nm |
| Longitud de pelado | 16 mm |
| Sección de conductor flexible | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| Sección de conductor rígido | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Sección de conductor AWG | 12 ... 4 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 121 mm |
| Altura | 90 mm |
| Profundidad | 76 mm |
| Unidad de división | 7 UD |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
| Valor CTI del material | 600 |
| Material aislante | PBT-FR |
| Grupo de materiales | I |
| Material carcasa | PBT-FR |
| Pistas de protección | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Dirección de actuación | 3L-N & N-PE |
| Tensión nominal UN | 240/415 V AC (TN-S) |
| 240/415 V AC (TT) | |
| Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensión constante máxima UC (L-N) | 350 V AC |
| Tensión constante máxima UC (N-PE) | 264 V AC |
| Corriente de carga nominal IL | 40 A |
| Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 1 µA |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 20 kA |
| Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs | 30 kA |
| Capacidad de extinción de corriente repetitiva de la red Ifi (N-PE) | 100 A (264 V AC) |
| Resistencia al cortocircuito ISCCR | 10 kA |
| Nivel de protección Up (L-N) | ≤ 2 kV |
| Nivel de protección Up (N-PE) | ≤ 2 kV |
| Tensión residual Ures (L-N) | ≤ 1,8 kV (en In) |
| ≤ 1,5 kV (con 10 kA) | |
| ≤ 1,2 kV (con 5 kA) | |
| ≤ 1 kV (con 3 kA) | |
| Tensión residual Ures (L-PE) | ≤ 2,5 kV (en In) |
| ≤ 2 kV (con 10 kA) | |
| ≤ 1,4 kV (con 5 kA) | |
| ≤ 1,1 kV (con 3 kA) | |
| Tensión residual Ures (N-PE) | ≤ 0,7 kV (en In) |
| ≤ 0,4 kV (con 10 kA) | |
| ≤ 0,3 kV (con 5 kA) | |
| ≤ 0,2 kV (con 3 kA) | |
| Comportamiento TOV en UT (L-N) | 415 V AC (5 s / modo estacionario) |
| 457 V AC (120 min / modo de error seguro) | |
| Comportamiento TOV en UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / modo estacionario) |
| Tiempo de reacción tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Tiempo de reacción tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel) | 63 A AC (MCB) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 40 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 60 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m (s. n. m.) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
| Normas | |
| Normas/especificaciones | IEC 61643-1 |
| EN 61643-11 | |
| IEC 61008-1 | |
| IEC 61008-2-1 | |
| IEC 60947-3 | |
| Normas/disposiciones | IEC 61643-11 |
| Observación | 2011 |
| Normas/disposiciones | EN 61643-11 |
| Observación | 2012 |
| Normas/disposiciones | EN 61008-1 |
| Normas/disposiciones | IEC 60947-1 |
| Normas/disposiciones | IEC 60947-3 |
| Tipo de montaje | Carril DIN: 35 mm |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2808001 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | CL1315 |
| GTIN | 4046356337472 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 812,7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 648,79 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85363010 |
| País de origen | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia