VAL-CP-MCB-3S-350/40/FM - Descargador de sobretensiones modelo 2
2882750

Combinación de protección contra sobretensiones tipo 2 y fusible previo de descargador, con monitorización del descargador y del fusible previo, en combinación con contacto de indicación remota. Ejecución: Sistema de 5 conductores (L1, L2, L3, N, PE), montaje en carril portante NS 35

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Combinaciones de descargadores modelo 2 con fusible previo descargador integrado
Ante fallos, señalización en el sistema de monitorización mediante contacto de indicación remota
En caso de sobrecarga de la protección contra sobretensiones, se produce una desconexión de red para todos los polos.
Descargador de sobretensiones completamente enchufable del modelo 2
Indicación de diagnóstico y de estado óptica y mecánica de cada descargador