VAL-CP-2C-350
-
Descargador de sobretensiones modelo 2
2859589
Descargador de sobretensiones enchufable para redes bifásicas de alimentación de corriente, con N y PE en un cable común (sistema de 3 conductores: L1, L2, PEN), con contacto de indicación remota.
Detalles de producto
Tipo de producto | Descargador de sobretensiones |
Clase de ensayo IEC | II |
T2 | |
Tipo EN | T2 |
Sistema de alimentación de corriente IEC | TN-C |
Construcción | Módulo para carril de dos piezas enchufable |
Número de polos | 2 |
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | indicación óptica, contacto de indicación remota |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
Visualización/señal remota | |
Denominación Conexión | Contacto de indicación remota de defecto |
Función de conmutación | Conmutador |
Tensión de servicio | 5 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
Corriente de servicio | 5 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Rosca de tornillo | M5 |
Par de apriete | 4,5 Nm |
Longitud de pelado | 16 mm |
Sección de conductor flexible | 2,5 mm² ... 16 mm² |
Sección de conductor rígido | 2,5 mm² ... 25 mm² |
Sección de conductor AWG | 12 ... 4 |
Contacto de indicación remota de defecto | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo enchufable |
Rosca de tornillo | M2 |
Par de apriete | 0,25 Nm |
Longitud de pelado | 7 mm |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 25,3 mm |
Altura | 98 mm |
Profundidad | 71,5 mm |
Unidad de división | 1,4 UD |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Valor CTI del material | 600 |
Material aislante | PBT-FR |
Grupo de materiales | I |
Material carcasa | PBT-FR |
Pistas de protección | L-PEN |
Dirección de actuación | 2L-N/PE |
Tensión nominal UN | 240/415 V AC (TN-C) |
Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tensión constante máxima UC (L-PEN) | 350 V AC |
Corriente de carga nominal IL | 40 A (Biconnect M4 terminal de horquilla 6 mm²) |
63 A (Puntera terminal TWIN 2 x 10 mm²) | |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (L-PEN) | 20 kA |
Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs (L-PEN) | 40 kA |
Resistencia al cortocircuito ISCCR | 25 kA |
Nivel de protección Up (L-PEN) | ≤ 1,5 kV |
Tensión residual Ures (L-PEN) | ≤ 1,5 kV (en In) |
≤ 1,3 kV (con 10 kA) | |
≤ 1,2 kV (con 5 kA) | |
≤ 1,1 kV (con 4 kA) | |
≤ 1 kV (para 2 kA) | |
Comportamiento TOV en UT (L-PEN) | 415 V AC (5 s / modo estacionario) |
440 V AC (120 min / modo de error seguro) | |
Tiempo de reacción tA (L-PEN) | ≤ 25 ns |
Fusible general máximo en caso de cableado continuo V (mismo nivel) | 40 A (gG / terminal de horquilla Biconnect M4, 6 mm²) |
63 A (gG / puntera terminal TWIN 2x 10 mm²) | |
Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel) | 315 A (gG) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Altitud | ≤ 2000 m (s. n. m.) |
Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
Choques (en servicio) | 30g (Semisinusoide / 11ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibración (en servicio) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Especificaciones UL | |
Tensión máxima constante MCOV (L-L) | 700 V AC |
Tensión máxima constante MCOV (L-N) | 350 V AC |
Corriente transitoria nominal In (L-L) | 20 kA |
Corriente transitoria nominal In (L-N) | 20 kA |
Pistas de protección | L-L |
L-N | |
Tensión nominal | 277/480 V AC |
Sistema de distribución de energía | Wye |
Frecuencia nominal | 50/60 Hz |
Tensión de limitación medida MLV (L-L) | 3280 V |
Tensión de limitación medida MLV (L-N) | 2000 V |
Tipo SPD | 4CA |
Indicación UL/Señal remota | |
Tensión de servicio | 125 V AC |
Corriente de servicio AC | 1 A AC |
Datos de conexión UL | |
Par de apriete | 40 lbf-in. ... 50 lbf-in. |
Sección de conductor AWG | 14 ... 2 (rígido) |
14 ... 4 (flexible) |
Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | |
Normas/especificaciones | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 |
Normas/disposiciones | IEC 61643-11 |
Observación | 2011 |
Normas/disposiciones | EN 61643-11 |
Observación | 2012 |
Tipo de montaje | Carril simétrico: 35 mm |
Código de artículo | 2859589 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | CL1311 |
Página del catálogo | Página 41 (C-6-2013) |
GTIN | 4017918960834 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 227,6 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 225,65 g |
Número de tarifa arancelaria | 85363010 |
País de origen | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia