PRT-PV-P-1500/20-680
-
Descargador de sobretensiones modelo 2
1026507
Dispositivo de protección contra sobretensiones para montaje compacto en placa de circuito impreso, de acuerdo con tipo 2 / clase II, para sistemas de tensión aislados de 2 polos y 1500 V DC, y para redes de suministro eléctrico trifásicas hasta 690 V AC en combinación (L1, L2, L3, PE, N), con contacto de indicación remota integrado en cada conector, indicación de estado en el módulo
Detalles de producto
Generalidades | |
Observación | Para utilizar en todos los sistemas de baja tensión entre L-PEN. Solo para su utilización en sistemas IT entre L-PE, si los cuerpos de los equipos eléctricos de la instalación de baja tensión están conectados con la instalación de puesta a tierra de la estación de transformadores. (puesta a tierra común de la estación de transformadores de alta tensión y el cuerpo de la instalación de consumidores de baja tensión. RE = RA según IEC 60364-4-442 / VDE 0100-442 figura 44D / ejemplo a) |
Tipo de producto | Descargador PV |
Familia de productos | PRINTRAB |
Clase de ensayo IEC | |
Tipo EN | PV |
Lugar de montaje | Interior |
Lugar de montaje del dispositivo de desconexión | Interno |
Accesibilidad | Accesible |
Configuración de conexión | Configuración Y |
Comportamiento frente a averías SPD | OCFM |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
Rigidez dieléctrica | < 5,8 kV DC (1 min) |
< 4,2 kV AC (1 min) | |
Visualización/señal remota | |
Denominación Conexión | NC/NA |
Función de conmutación | Normal/empeoramiento |
Tensión de servicio | 30 V AC |
30 V DC | |
Corriente de servicio | 1 A AC |
1 A DC |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 18,8 mm |
Altura | 44 mm |
Profundidad | 41,9 mm (Sin longitud de pin) |
Color | gris (RAL 7042) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Valor CTI del material | 600 |
Material aislante | PBT 10 % GF / PA 6.6 |
Grupo de materiales | I |
Material carcasa | PBT 10 % GF/PA 6.6 |
Tensión nominal UN | 400 V AC (TN) |
690 V AC (TN) | |
500 V AC (IT) | |
Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tensión constante máxima UC | 680 V AC (Individual) |
Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 20 µA (2 en fila/Ucpv) |
≤ 0,5 mA (Individual/UREF) | |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 20 kA |
Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs | 40 kA |
Resistencia al cortocircuito ISCCR | 25 kA |
Nivel de protección Up | ≤ 2,7 kV (Individual) |
≤ 5,4 kV (2 conexiones serie) | |
Comportamiento TOV en UT (L-N) | 953 V AC () |
953 V AC (120 min/modo Failsafe) | |
Tiempo de reacción tA | ≤ 25 ns |
Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel) | 125 A (aR) |
Circuito de protección PV | |
Configuración de conexión | Configuración Y |
Comportamiento frente a averías SPD | OCFM |
Circuito de protección lado de tensión continua (DC) | |
Capacidad de derivación máxima Imáx (8/20) µs | 40 kA |
Tiempo de reacción tA | ≤ 25 ns |
Fusible previo máximo recomendado | 100 A (gG) |
Resistencia de aislamiento Riso | > 5 MΩ () |
Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel) | 125 A (aR) |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 20 kA |
Corriente de servicio constante ICPV | ≤ 20 µA (2 conexiones serie) |
Tensión constante máxima UCPV | 800 V DC (Individual) |
1600 V DC (2 conexiones serie) | |
Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 20 µA (2 en fila/Ucpv) |
≤ 0,5 mA (Individual/UREF) | |
Nivel de protección Up | ≤ 2,7 kV (Individual) |
≤ 5,4 kV (2 conexiones serie) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP00 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Altitud | ≤ 5000 m (Aislamiento estándar) |
≤ 3000 m (Aislamiento reforzado) | |
Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
Choques (en servicio) | 25g (Semisinusoide / 11ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibración (en servicio) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Normas/disposiciones | IEC 61643-11 |
EN 61643-11 | |
IEC 61643-31 | |
EN 61643-31 |
Tipo de montaje | Montaje en placas de circuito impreso |
Código de artículo | 1026507 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de producto | CL1471 |
Página del catálogo | Página 80 (C-4-2019) |
GTIN | 4055626519500 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 75,66 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 75 g |
Número de tarifa arancelaria | 85354000 |
País de origen | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171402 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Sus ventajas
Poca necesidad de espacio gracias a los productos miniaturizados
Control funcional permanente gracias al contacto de indicación remota integrado
Cumplimiento de las especificaciones de normas actuales con protección contra sobretensiones para PCB
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia