BLT-T2-1S-320-UT
-
Descargador de sobretensiones modelo 2
2906101
Descargador de sobretensiones de tipo 2 para el montaje universal en luces, cajas de conexión de cables, cajas de instalación, canales de paredes, instalaciones bajo el piso o directamente en el equipo terminal. Especial para la clase de protección de aislamiento I con notificación óptica de defectos. Instalación en cableado de derivación o de paso. Construcción: 230 V AC
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Protección de la instalación en edificios completada de forma óptima para aumentar la vida útil y la disponibilidad de los terminales
Protección óptima de la fuente de alimentación para una alta vida útil y la disponibilidad de la iluminación LED
Informado perfectamente gracias a la función de desconexión del circuito eléctrico de carga en caso de fallo
Control de estado sencillo sin tensión en el equipo mediante una indicación de estado mecánica-óptica
Instalación flexible gracias a la fijación mediante agujeros oblongos integrados
Conexión en cableado de derivación o de paso
Instalación flexible
Fijación mediante agujeros oblongos integrados
Construcción compacta
Indicación de estado óptica mediante LED
L' señaliza el fallo del dispositivo de protección contra sobretensiones mediante activación de la fuente de alimentación en la luz
Uso universal para la iluminación de calles, túneles u objetos