FLT-SEC-T1+T2-2S-350/25-FM - Descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2 especial
2905468

Combinación de descargadores de corrientes de rayo y sobretensiones enchufables, según el tipo 1+2/clase I+II, para redes de alimentación bifásicas, con N y PE separados (L1, L2, PE, N).

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Familia de protección contra sobretensiones de uso universal con una coordinación energética óptima desde el descargador de corrientes de rayo hasta la protección de equipos
Mantenimiento sencillo gracias a los módulos de protección enchufables universales
Completamente informado con la indicación de estado óptica/mecánica y el contacto de indicación remota
El mejor efecto de protección en corrientes de rayo con mucha energía gracias a la tecnología de descargadores de arco con una curva de tensión residual baja
Máxima protección de equipos sensibles frente a sobretensiones dinámicas gracias a la coordinación directa con descargador con varistor insertado paralelamente