MCR-FL-HT-T-I-EX
-
Convertidores de medición en cabeza
2864532
Convertidor de temperatura de cabecera MCR, programable, seguridad intrínseca, para termoresistencias, termopares, potenciómetros de control y transmisores de tensión. Para termoresistencias Pt 100
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Tipo de producto | Temperature transmitter |
Aplicación | Temperatura |
Configuración | A través de paquete software de configuración MCR-PI-CONF-WIN |
Funcionalidad | |
Configuración | A través de paquete software de configuración MCR-PI-CONF-WIN |
Retardo para conexión | 6 s |
Control de línea | NE 43 |
Tensión de prueba Entrada/salida | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Respuesta gradual (10-90%) | < 2 s |
Error de transmisión Transmisor de tensión | ±20 µV (-10 mV ... 100 mV) |
Error de transmisión Termopares | Típ. 0,5 K (K, J, T, E, L, U), 1,0 K (N, C, D), 2,0 K (S, B, R) |
Error de transmisión Potenciómetro de control | ±0,1 Ω (10 ... 400 Ω), ±1,5 Ω (10 ... 2000 Ω) |
Error de transmisión Termorresistencia | 0,2 K (Pt 100, Ni 100), 0,5 K (Pt 500, Ni 500), 0,3 K (Pt 1000, Ni 1000) |
Alimentación | |
Denominación | Loop Powered |
Tensión de alimentación | 8 V DC ... 30 V DC |
Absorción de corriente máxima | < 3,5 mA |
Señal | |
Número de entradas | 1 |
Señal de entrada | Temperatura |
Medición | |
Configurable/Programable | Sí, programable |
Tipos de sensor utilizables (RTD) | Pt, Ni (100,500,1000); alcance de medición mín. 10 K |
Tipos de sensor utilizables (TC) | B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U; alcance de medición mín. 50 K/500 K |
Tipo de sensor: | -200 °C ... 850 °C (libremente ajustable) |
-200 °C ... 250 °C (libremente ajustable) | |
-200 °C ... 250 °C (libremente ajustable) | |
-60 °C ... 250 °C (libremente ajustable) | |
-60 °C ... 150 °C (libremente ajustable) | |
-60 °C ... 150 °C (libremente ajustable) | |
50 °C ... 1820 °C (libremente ajustable) | |
0 °C ... 2320 °C (libremente ajustable) | |
0 °C ... 2495 °C (libremente ajustable) | |
-270 °C ... 1000 °C (libremente ajustable) | |
-210 °C ... 1200 °C (libremente ajustable) | |
-270 °C ... 1372 °C (libremente ajustable) | |
-200 °C ... 900 °C (libremente ajustable) | |
-270 °C ... 1300 °C (libremente ajustable) | |
-50 °C ... 1768 °C (libremente ajustable) | |
-50 °C ... 1768 °C (libremente ajustable) | |
-270 °C ... 400 °C (libremente ajustable) | |
-200 °C ... 600 °C (libremente ajustable) | |
Tecnología de conexión | 2, 3, 4 conductores |
Margen de resistencia lineal | 10 Ω ... 400 Ω (Margen de medición mín. 10 Ω) |
10 Ω ... 2000 Ω (Margen de medición mín. 100 Ω) | |
Campo de señales mV lineal | -10 mV ... 100 mV (Margen de medición mín. 5 mV) |
Conmutar: | |
Configurable/Programable | no |
Señal | |
Número de salidas | 1 |
Configurable/Programable | Sí, programable |
Señal de salida corriente | 4 mA ... 20 mA |
20 mA ... 4 mA | |
Señal de salida corriente máxima | ≤ 25 mA |
Corriente de salida en caso de cortocircuito | ≤ 3,6 mA o ≥ 21 mA (Ajustable; no para termopares) |
Corriente de salida en caso de rotura de cable | ≤ 3,6 mA o ≥ 21 mA (ajustable) |
Margen de la corriente de salida en caso de sobrepasar/no alcanzar el margen de medición | 3,8 mA ... 20,5 mA (Ascenso/descenso lineal) |
Carga/Carga de salida Salida de corriente | ≤ 720 Ω (Con UV = 24 V; Ualimentación - 8 V / 0,025 A) |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 8 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,75 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,75 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 15 |
Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Datos técnicos de seguridad | |
Tensión máx. Ui | 30 V |
Corriente máx. Ii | 100 mA |
Potencia máx. Pi | 750 mW |
Tensión máx. de salida Uo | 8,2 V DC |
Corriente máx. de salida Io | 4,6 mA |
Potencia máx. de salida Po | 9,35 mW |
Temperatura ambiente máx. | Categoría 1: T4 = 60 °C, T5 = 50 °C, T6 = 40 °C |
Categoría 2: T4 = 85 °C, T5 = 70 °C, T6 = 55 °C | |
Tensión máxima en materia de seguridad Um | 250 V |
IIB: Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 8,5 mH / 1,9 µF |
IIC: Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 4,5 mH / 974 nF |
Color | verde (RAL 6021) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material carcasa | PC |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP00 |
IP66 (instalado en la cabeza de conexión) | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 55 °C |
CE | |
Certificado | Conformidad CE |
ATEX | |
Marcado | II 1 G Ex ia IIC T6/T5/T4 |
UL, EE. UU. / Canadá | |
Marcado | cULus |
Normas | |
Normas/especificaciones | Recomendación NAMUR NE 21 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | Montaje en la cabeza de conexión según DIN 43729 forma B |
Posición para el montaje | Cabeza de conexión según DIN 43729 forma B |
Código de artículo | 2864532 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | DK1XXX |
Página del catálogo | Página 190 (C-5-2017) |
GTIN | 4017918893231 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 84,8 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 82,3 g |
Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
País de origen | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112105 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Entrada para termorresistencias, termopares y señales mV lineales, Ex ia IIC
Configuración por software
Instalable en la zona 0
Separación galvánica de 2 vías
Alimentado en bucle
1 canal
Salida 4 ... 20 mA/20 ... 4 mA
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia