MINI MCR-SL-TC-UI - Convertidores de medición de termopar
2864448

Convertidor de temperatura para termopares MCR, configurable a través del interruptor DIP, con conexión por tornillo, configuración establecida

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto







Productos compatibles



Sus ventajas

Posibil. aliment. energía a través elemento de pie (TBUS)
Para termopares J y K según IEC 60584
Señalización errores con LED diagnóstico y señal analógica
Compensación punto frío interna
Convertidor de temperatura compacto para separación galvánica, conversión, amplificación y filtrado señales de termopar a señales normalizadas
Margen medición temperat. de -150 °C ... 1350 °C
Señales de entrada y salida configurables con interruptor DIP
Separación de 3 vías